文档标题 信息
Package Name PTQP0048KC-B
Package Previous Code P48GA-50-YEU-1
JEITA Standard P-TFQFP48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type TFQFP
类别 IC
Package Code pkg_3305
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 235 KB
运输/封装 PDF 294 KB
运输/封装 PDF 187 KB
运输/封装 PDF 214 KB
运输/封装 PDF 223 KB
运输/封装 PDF 172 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 49 KB
9 items