文档标题 信息
Package Name PRBG0516GD-A
JEITA Standard P-FBGA516-25x25-0.80
Package Description Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_20126
Lead Count 516
Pb (Lead) Free Yes
长度 25mm
宽度 25mm
Thickness 1mm
Pitch 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 25 x 25 x 1

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 137 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 107 KB
3 items