文档标题 信息
Package Name PLQP0176KI-A
JEITA Standard P-LFQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_20031
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
宽度 24mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 160 KB
1 item