文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PVQN0040KE-A |
JEITA Standard | P-HVQFN40-6x6-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HVQFN |
类别 | IC |
Package Code | pkg_1736 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 6mm |
宽度 | 6mm |
Thickness | 0.95mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6 x 6 x 0.95 |