文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PWSN0008KA-A |
JEITA Standard | P-HWSON8-2.2x2.2-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWSON |
类别 | IC |
Package Code | pkg_1734 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 2.2mm |
宽度 | 2.2mm |
Thickness | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.2 x 2.2 x 0.8 |