文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PXQN0040LA-A |
JEITA Standard | P-HXQFN40-5x5-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | HXQFN |
类别 | IC |
Package Code | pkg_1616 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 5mm |
宽度 | 5mm |
Thickness | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.5 |