文档标题 信息
Package Name PRBG0484FH-A
Package Previous Code T484F1-100-KNL
JEITA Standard P-BGA484-23x23-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_11865
Lead Count 484
Pb (Lead) Free Yes
长度 23mm
宽度 23mm
Thickness 2.34mm
Pkg. Dimensions (mm) 23 x 23 x 2.34

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 66 KB
1 item