文档标题 信息
Package Name PLQP0100KB-A
Package Previous Code FP-100UV(RL78)
JEITA Standard P-LFQFP100-14x14-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_11831
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 418 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
2 items