文档标题 信息
Package Name PLQP0032GB-A
Package Previous Code 32P6U-A(RL78)
JEITA Standard P-LQFP32-7x7-0.80
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_11806
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 439 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
2 items