文档标题 信息
Package Name PRSP0008DE-C
JEITA Standard P-SOP8-4.4x4.85-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_1154
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.85mm
宽度 4.4mm
Thickness 2.03mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.85 x 4.4 x 2.03

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 76 KB
运输/封装 PDF 244 KB
运输/封装 PDF 127 KB
运输/封装 PDF 105 KB
运输/封装 PDF 30 KB
Package Outline Drawing PDF 25 KB
7 items