文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PLQP0144LA-A |
JEITA Standard | P-LFQFP144-16x16-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
类别 | IC |
Package Code | pkg_11497 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 16mm |
宽度 | 16mm |
Thickness | 1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 16 x 16 x 1.7 |