文档标题 信息
Package Name PLQP0080KG-A
JEITA Standard P-LFQFP80-12x12-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_11435
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 88 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 51 KB
3 items