文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PTQP0128LC-F |
JEITA Standard | P-HTFQFP128-14x14-0.4 |
Package Status | Active |
Package Type | HTFQFP |
类别 | IC |
Package Code | pkg_10839 |
Lead Count | 128 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 14mm |
宽度 | 14mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.2 |