文档标题 信息
Package Name PLBG0175GA-A
Package Previous Code 175FHE
JEITA Standard P-LFBGA175-13x13-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1039
Lead Count 175
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 28 KB
6 items