文档标题 信息
Package Name N32.45X55
Package Previous Code NRW
Package Description 32 LEAD PLCC
Package Status Active
Package Type PLCC
类别 PLASTIC
Package Code NRW
分类 PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 13.97mm
宽度 11.43mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 13.97 x 11.43 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing PLCC 32pin N32.45X55 Package Outline Drawing PDF 86 KB