文档标题 信息
Package Name MDP0027
Package Previous Code MSG
Package Description 16 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MSG
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.91mm
宽度 3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.91 x 3.91 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing SOIC 14pin MDP0027 Package Outline Drawing PDF 121 KB

file_download下载