文档标题 信息
Package Name MDP0027
Package Previous Code MSE
Package Description 14 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MSE
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.66mm
宽度 3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.66 x 3.91 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 121 KB
1 item