文档标题 信息
Package Name M10.118
Package Previous Code MRJ
Package Description 10 LEAD MSOP (3.0MM)
Package Status Active
Package Type MSOP
类别 PLASTIC
Package Code MRJ
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.85

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing MSOP 10pin M10.118 Package Outline Drawing PDF 93 KB