文档标题 信息
Package Name M28.15
Package Previous Code MLR
Package Description 28 LEAD QSOP (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code MLR
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.93mm
宽度 3.94mm
Thickness 1.55mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.93 x 3.94 x 1.55

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
M28.15: 28 Lead Shrink Small Outline Plastic Package (0.150” Wide Body), SSOP/QSOP Package Outline Drawing PDF 117 KB