文档标题 信息
Package Name MDP0027
Package Previous Code MCQ
Package Description 16 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MCQ
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.91mm
宽度 3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.91 x 3.91 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 121 KB
1 item