文档标题 信息
Package Name L48.7X7
Package Previous Code LSZ
Package Description 48 LEAD QFN, 7X7 MM (ASE)
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LSZ
分类 PLASTIC
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.01mm
宽度 7.01mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.01 x 7.01 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 111 KB
1 item