文档标题 信息
Package Name L10.3X3
Package Previous Code LQU
Package Description 10 LEAD DFN 3X3
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code LQU
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
L10.3x3: 10 Lead Dual Flat Package (DFN) Package Outline Drawing PDF 79 KB