文档标题 信息
Package Name L6.2X2.1
Package Previous Code LPU
Package Description 6 LEAD ODFN (0.65mm) 2 x 2.1
Package Status Active
Package Type ODFN
类别 PLASTIC
Package Code LPU
分类 PLASTIC
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 2mm
宽度 2.1mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.00 x 2.10 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 94 KB
1 item