文档标题 信息
Package Name L32.3X5
Package Previous Code LOZ
Package Description 32L FCQFN, 3x5x0.8mm (ZANPA)
Package Status Active
Package Type QFN
Package Code LOZ
分类 PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 5mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 5.00 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 209 KB
Package Outline Drawing PDF 136 KB
2 items