文档标题 信息
Package Name L22.4X4A
Package Previous Code LOC
Package Description 22L FCQFN (4x4x0.85mm)
Package Status Active
Package Type TQFN
Package Code LOC
分类 PLASTIC
Lead Count 22
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.00 x 4.00 x 0.85

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 158 KB
1 item