文档标题 信息
Package Name L6.1.65X1.65
Package Previous Code LEV
Package Description 6 LEAD COL HODFN PACKAGE 1.65x1.65mm
Package Status Active
Package Type HODFN
类别 PLASTIC
Package Code LEV
分类 PLASTIC
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.65mm
宽度 1.65mm
Thickness 0.7mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.65 x 1.65 x 0.70

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 69 KB
1 item