文档标题 信息
Package Name MDP0047
Package Previous Code LCS
Package Description 10 LEAD DFN 3 x 3 mm BODY
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code LCS
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 109 KB
1 item