文档标题 信息
Package Name L20.6X6B
Package Previous Code LAR
Package Description 20 LEAD QFN 6X6
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LAR
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.99mm
宽度 5.99mm
Thickness 1mm
Pitch 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.99 x 1.00

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l20.6x6b: 20 Lead Quad Flat No-lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 113 KB