文档标题 信息
Package Name K4.A
Package Previous Code KCW
Package Description 4 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
类别 HERMETIC
Package Code KCW
分类 HERMETIC
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.19mm
宽度 6.48mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.19 x 6.48 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing CFP 4pin K4.A Package Outline Drawing PDF 87 KB