文档标题 信息
Package Description CLCC 5.00x3.20x1.10 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type CLCC
类别 HERMET
Package Code JS6
分类 G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
Pb Free Category e4 Au
宽度 3.2mm
Thickness 1.1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Reel, VARR
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 3.2 x 1.1

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 57 KB
1 item