文档标题 信息
Package Name D40.6
Package Previous Code HVW
Package Description 40 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code HVW
分类 HERMETIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 50.8mm
宽度 15.11mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 50.80 x 15.11 x 2.41

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
d40.6: 40 Lead Ceramic Dual-In-Line Metal Seal Package Package Outline Drawing PDF 13 KB

file_download下载