文档标题 信息
Package Name F40.6
Package Previous Code FKT
Package Description 40 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FKT
分类 HERMETIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 52.07mm
宽度 13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 52.07 x 13.21 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
f40.6: 40 Lead Ceramic Dual-In-Line Frit Seal Package Package Outline Drawing PDF 14 KB

file_download下载