文档标题 信息
Package Description SOIC 4.90x3.90x1.50 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
类别 PLASTIC
Package Code EXG8
分类 G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.9mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3.9mm
Thickness 1.5mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.9 x 1.5

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 84 KB
2 items