文档标题 信息
Package Name E8.3
Package Previous Code EUL
Package Description 8 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code EUL
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.65mm
宽度 6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.65 x 6.60 x 3.94

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 12 KB
1 item