文档标题 信息
Package Description TQFP 20.00x20.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code EKG144
分类 G
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 20mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 20.0 x 20.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 194 KB
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
4 items