文档标题 信息
Package Description TQFP 24.00x24.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code DGG176
分类 G
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 24mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 24.0 x 24.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 168 KB
1 item