文档标题 信息
Package Description PQFP 10.00x10.00x2.00 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type PQFP
类别 PLASTIC
Package Code DBG44
分类 G
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 10mm
Thickness 2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 2.0

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 113 KB
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
产品变更通告 PDF 252 KB
产品变更通告 PDF 299 KB
6 items