文档标题 信息
Package Description CDIP 52.60x15.24x4.06 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type CDIP
类别 HERMET
Package Code CD40
分类 RoHS
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 52.6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 15.24mm
Thickness 4.06mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 52.6 x 15.24 x 4.06

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 492 KB
产品变更通告 PDF 179 KB
2 items