文档标题 信息
Package Description FCBGA 35.00x35.00x2.82 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
类别 PLASTIC
Package Code BR1156
分类 RoHS
Lead Count 1156
Pb (Lead) Free No
长度 35mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 35mm
Thickness 2.82mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 35.0 x 35.0 x 2.82

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
BL/BLG/BLH/BR1156 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 101 KB
BR1156 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 290 KB
BR1156 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 526 KB
BL/BR PACKAGE OUTLINE 35.0 X 35.0mm BODY 1.0 mm BALLPITCH FCBGA Package Outline Drawing PDF 312 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB