文档标题 信息
Package Description WLCSP 2.03x1.63x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AWG20
分类 G
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.03mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 1.63mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.03 x 1.63 x 0.6

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
AWG20 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 181 KB
8 MM WIDTH PLASTIC REEL (7"/2" HUB) 运输 / 封装类型 PDF 48 KB
AWG20 PACKAGE OUTLINE AWG20 PACKAGE OUTLINE 0.4mm PITCH WLCSP Package Outline Drawing PDF 52 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB