文档标题 信息
Package Description FCCSP 3.60x3.60x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
类别 PLASTIC
Package Code AVG49
分类 G
Lead Count 49
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3.6mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 3.6 x 3.6 x 1.0

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 165 KB
1 item