文档标题 信息
Package Description FCCSP 4.20x5.50x0.70 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
类别 PLASTIC
Package Code ANG80
分类 G
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.2mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 5.5mm
Thickness 0.7mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.2 x 5.5 x 0.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 254 KB
1 item