文档标题 信息
Package Description FCCSP 4.0 mm x 4.0 mmx0.90 mm 0.50mm Pi
Package Status Active
Package Type FCCSP
类别 PLASTIC
Package Code ANG49
分类 G
Lead Count 49
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 4mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.0 x 4.0 x 0.9

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 284 KB
1 item