文档标题 信息
Package Description WLCSP 4.18x4.18x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AHG80
分类 G
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.18mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 4.18mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 4.18 x 4.18 x 0.6

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 810 KB
Package Outline Drawing PDF 64 KB
2 items