文档标题 信息
Package Description TEBGA 35 X 35 X 1 0 MM
Package Status Active
Package Type TEPBGA
类别 PLASTIC
Package Code AG352
分类 240
Lead Count 352
Pb (Lead) Free No
长度 35mm
Pb Free Category e0
宽度 35mm
Thickness 2.33mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier TRAY
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.33

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 132 KB
1 item