文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | CABGA 9.00x9.00x1.70 mm 0.80mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | ABG100 |
分类 | G |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 9mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
宽度 | 9mm |
Thickness | 1.7mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.8mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.0 x 9.0 x 1.7 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
AB/ABG100 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 152 KB | |||
AB/ABG 100 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 24 KB | |||
AB/ABG100 PACKAGE OUTLINE 9.0 x 9.0 mm BODY FPBGA | – | Package Outline Drawing | 144 KB | |||
ABG100 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 296 KB | |||
ABG100 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 250 KB |