宽带隙半导体技术,例如氮化镓场效应晶体管,用于各种电源管理应用,包括大功率电机驱动器、快速充电适配器、电信、计算甚至空间应用。 瑞萨电子提供一系列专门设计的控制器和驱动器,以利用GaN FET相对于Si FET的优势。

  • 更低的导通电阻 - 低传导损耗,从而提高效率并减小器件尺寸。
  • 更低的栅极电容 -大限度地降低开关损耗,从而实现更高的效率和更小的器件尺寸。
  • 更快的器件 – GaN FET可以更快地切换,从而能够使用更小的磁性元件,从而实现紧凑的器件尺寸。
  • 更宽的带隙 - GaN FET 为高温和辐射应用提供更高的可靠性。

为了便利GaN和Si FET之间的选择过程,瑞萨电子提供了引脚对引脚兼容的产品,可以驱动两种类型的FET,以便于比较。

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 5.49 MB 日文
白皮书 PDF 470 KB 日文
白皮书 PDF 548 KB
3 items
High-performance 80V Dual-phase Buck and Boost Controllers for GaN FETs

An overview of the industry’s first high-performance 80V dual-phase buck and boost controllers optimized to drive GaN FETs. With high efficiency, tight load regulation and current sharing, these devices deliver ideal power solutions for industrial automation, telecommunications, medical and automotive applications.