RAJ306102 瑞萨电子解决方案入门套件 (RTK0EML2J0S00020BJ) 用于对使用 RAJ306102 通用电机控制 IC 的 BLDC 电机系统进行评估。 RAJ306102在单个封装中集成了智能栅极驱动器 (RAA306012) 和 MCU (RL78/G1F)。 该入门套件由一块装有 RAJ306102 的电路板、一个小型 24V 电机和一条连接电缆组成。
RAJ306102 内置了使用霍尔 传感器 进行 120 度传导控制的样例代码,仅需连接 24V DC 电源及其附带电机即可进行电机控制基本评估。 集成的MCU工作电压可选择3.3V或5V。 此外,它还可以连接和评估用户准备的电机和 MOSFET。
相对于标准有刷电机,BLDC 电机具备不同的控制要求。 请参考我们的 BLDC 电机控制算法页面以获取更多信息和指南。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 6.68 MB 日文 | |
手册 - 硬件 | PDF 14.51 MB 日文 | |
手册 - 开发工具 | PDF 3.94 MB | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.00 MB | |
手册 - 开发工具 | PDF 176 KB | |
数据手册 | PDF 1.16 MB 日文 | |
手册 - 硬件 | PDF 1.53 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 3.59 MB 日文 | |
手册 | PDF 2.58 MB 英语 , 日文 | |
9 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
Code Generator Plug-in Automatic driver generation tool for internal peripheral I/O modules through GUI settings [Standard features for Renesas IDE "e² studio" and CS+] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | 瑞萨电子 |
C Compiler Package for RL78 Family [CC-RL] C Compiler Package for RL78 Family [IDE: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
CS+ 瑞萨电子集成开发环境(IDE)[支持 MCU/MPU:RH850、V850、RX、RL78、78K0R、78K0]
(注意:CS+ 通常不会向美国和欧洲客户推广。
(注意:要在 CS+ 上对 RL78/G23 和 RX 系列 MCU 使用智能配置器,请为每个 MCU 系列安装智能配置器,从“设计和支持”>“开发工具”>“智能配置器”下载)
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
e² studio - information for RL78 Family Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
E2 Emulator (With Programming Function) On-chip debugging emulator available as a flash memory programmer [Available flash programming software: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E2 Emulator Lite (With Programming Function) On-chip debugging emulator available as a flash memory programmer [Available flash programming software: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
10 items
|
This video shows how Renesas sensorless technology can operate in high torque with zero RPM conditions using the new RAJ306102 motor drive IC. The video will show proof of concept using a popular cordless drill to screw and unscrew a lag screw in high-density wood.