概览

简介

磁流量计(磁流计)利用法拉第电磁感应定律测量流量。 该器件由产生磁场的线圈和感应导电液体感应电压的电极组成。 电压与流速成正比,可实现精确测量。 发射器处理信号、计算流量。 磁流量计具有高精度、高可靠性和多功能性等特点,适用于水管理和化学处理等各种行业。 磁流计可处理湍流和泥浆,由于没有活动部件,因此维护成本低。 然而,该器件需要导电流体,限制了其非导电流体的应用。 磁流量计为工业和商业应用提供精确的流量测量。

系统优势:

  • MCU 提供集成的 16 位 SAR ADC、24 位 Σ-Δ ADC 和低功耗运算放大器。
  • 3.3V 供电单收发器符合 RS-485 和 RS-422 平衡通信标准。
  • 双通道放大器具有低噪声、低输入偏置电流、低偏移和温度漂移的特点。

产品对比

应用

应用

  • 电磁流量计
  • 水处理厂
  • 采矿和矿物加工
  • 制浆造纸业

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS067 AS067 AS067 Solar Panel Touch Key Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Non-Renesas Component.22 Excitation Coil Excitation Coil Excitation Coil Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Connector 1.158 Flow Coil Driver Bridge Flow Coil Driver Bridge Flow Coil Driver Bridge -12V -12V -12V 12V 12V 12V Sheet.56 Connector 1.158.57 Sheet.58 2 2 2 2 Sheet.61 Sheet.62 Shunt Sheet.64 Sheet.67 Excitation Coil Excitation Coil Excitation Coil Sheet.68 Shunt.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.82 Sheet.83 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Connector 1.158.91 Connector 1.158.92 4 4 4 4 Sheet.95 2 2 2 2 Sheet.98 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.102 6 Communication Lines B.795 6 6 6 C C C User Interface User Interface User Interface 12V 12V 12V Electrode + Electrode + Electrode + Connector 1.158.110 Electrode - Electrode - Electrode - Sheet.112 RS-485 RS-485 MODBUS RS-485 MODBUS MCU MCU MCU MCU PWM PWM PWM VDD VDD VDD LCDC LCDC LCDC UART UART UART ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck Battery Charger Control Battery Charger Control Battery Charger Control Lead Acid Battery Lead Acid Battery Lead Acid Battery Negative Regulator Negative Regulator Negative Regulator Display Display Display RS-485/RS-422 Transceivers RS-485/RS-422 Transceivers RS-485/RS-422Transceivers Data Logger Data Logger Data Logger
Exiting Interactive Block Diagram