Touchless Button Reference Design
The touchless button reference design can detect the approach of fingers and hands without physical contact using Renesas’ capacitive touch solution. The electrode...
无触摸式按键解决方案可广泛应用于家庭(照明开关、浴室开关等)和公共场所(自动售货机、电动门等)。 无需直接接触按键即可检测到触摸;从而减少细菌和污垢在手指上粘附。 无接触式按键解决方案减轻了对表面污染的担忧。
瑞萨电子提供无接触式按键解决方案参考设计。更多信息,请访问 Touchless Button Reference Design。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9122A Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX130 成本优化的高性能 32 位微控制器,带有增强触摸键功能并支持 5V 运行
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX671 32 位微控制器,适用于实时控制和非接触式HMI
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL3174E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
The touchless button reference design can detect the approach of fingers and hands without physical contact using Renesas’ capacitive touch solution. The electrode...